The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
R4-99-308-50
외륜래치, 저측면, 키사용 잠금, 흑색
사양
접근 제한
키 잠금
설치
나사산 스터드 및 너트
Class
EA-R01 - RF 무선 원격 컨트롤러
여러 액세스 지점에 편리하고 시간이 절약되는 잠금 및 잠금 해제 기능을 제공하여 비승용 차량에 필수적인 보안 기능을 추가합니다. // 유틸리티 트럭, 해양 레포츠, 레크리에인션 차량 및 구급차의 환경 및 보관 요구에 맞게 설계된 EA-R01은 시각과 청각적 확인을 통해 개별 보호 구역을 수동으로 확인할 필요가 없습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
7
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875