The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
튜블러 키 캠 락, T0001, 12.700 mm, 5.100 mm, 아연 합금, 크롬 도금
PT-1-1C101-20B-KA
튜블러 키 캠 락, T0001, 12.700 mm, 5.100 mm, 아연 합금, 크롬 도금
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
5.10 |
키 코드 |
T0001 |
캠 하우징 길이 |
12.70 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class |
PT - 튜블러 키 캠 락 |
이러한 저렴한 텀블러 키 캠 잠금 장치의 향상된 보안을 사용하여 다양한 기구함체 애플리케이션에서 캠 잠금 성능을 업그레이드할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
20
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
1
|
2024-04-01
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|