The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프, 라이트 파이프, 콤팩트형, R2.0, 폴리카보네이트
P7-10-812
AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프, 라이트 파이프, 콤팩트형, R2.0, 폴리카보네이트
사양
재질 |
폴리카보네이트 |
개정판 버전 |
R2.0 |
브라켓 크기 |
소형 |
형태 |
Spring |
Class |
P7 - AMC(AdvancedMC™) 모듈 핸들과 조명 파이프 |
새로 등장하는 PICMG 통신 서버 표준에 맞추기 위해 특별히 개발된 이 견고한 다이 캐스트 모듈 핸들과 조명 파이프를 사용하면 메자닌 카드 모듈용 AMC.0 사양의 요구사항을 충족하고 내구성, 사용자 편의성 및 미관 옵션과 같은 부가적인 이점을 얻을 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
50
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
24
|
2024-03-25
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|