The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
플러쉬 풀,스크류 설치, UL94-HB, ABS 플라스틱, 흑색
P1-30-101-11
플러쉬 풀,스크류 설치, UL94-HB, ABS 플라스틱, 흑색
사양
재질 |
ABS 플라스틱 |
색상 |
검정색 |
나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
설치 |
스크류 마운트 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
UL 리스트 |
UL94-HB |
Class |
P1 - 플러쉬 풀 |
내구성이 강하고 세련된 리세스형 당김부는 모든 종류의 무거운 문이나 서랍 애플리케이션에 편리한 그립을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.