The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중하중 사이즈, 표준 컵, 제한 없음, 키 없음, 스테인레스 스틸, 광택, 밝은
N2-2-300-01-20
압축형 래치, 리프트 앤 턴 래치, 중하중 사이즈, 표준 컵, 제한 없음, 키 없음, 스테인레스 스틸, 광택, 밝은
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
광택 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
최대 바깥 판넬 두께 |
12.70 |
측면 |
플러쉬 |
크기 시리즈 |
표준 컵 |
Class |
N2 - 중하중용 리프트 앤 턴 압축 래치 |
내구성이 뛰어난 구조, 간단한 기계식 작동 및 일관된 풀업 압축은 건설중장비 또는 산업용 장비에서 내구성이 필요한 애플리케이션에 적합한 체결를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
108
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
12
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|