The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 9.000 mm, 리벳/나사(스루홀), 플라스틱, 크롬 도금, 크롬
MT-02-10-1
푸쉬-투-클로즈 래치, 9.000 mm, 리벳/나사(스루홀), 플라스틱, 크롬 도금, 크롬
사양
재질 |
플라스틱 |
마감도장 |
크롬 도금 |
색상 |
크롬 |
설치 |
리벳/스크류 |
Grip - Minimum (mm) |
9.00 |
Grip - Maximum (mm) |
9.00 |
핸들 스타일 |
소형 스타일 |
Class |
MT - 패럿 판넬 래치 |
패럿 판넬 래치는 접촉 표면이 돌출된 내부 또는 외부 판넬 상의 설치를 위한 간편한 제품입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
1
|
2024-04-18
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|