R4-10-12-506-10
로타리푸쉬-투-클로즈 래치, 소형 사이즈, 단일 스테이지, <span>통합 범퍼 버전</span>, 하부, M6 나사산, 철, 철, 밝은
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 | 밝은 |
스테이지 | 1스테이지 |
설치 구멍 | M6 나사산 |
설치 | 리벳/스크류 |
작동 | 하부 |
크기 시리즈 | 소형 사이즈 |
Class | R4 - 로터리 래치 |
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요