64-21-11
푸쉬-투-클로즈 래치, 중형 사이즈, 7.9 mm Grip, 철, 분체 도장, 흑색
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 제한 없음 |
설치 | 브라켓 및 너트 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 6.40 |
Grip - Minimum (mm) | 7.00 |
Grip - Maximum (mm) | 7.90 |
크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
래치 메카니즘 | 슬라이딩 폴 |
Class | 64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
직접 리뷰를 작성해보세요