MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치

우수한 디자인의 Mobella 잠금 제품 모두는 "단일 형상, 단일 잠금” 개념의 일관된 외형과 편의성을 제공합니다
MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치
이러한 잠금 장치의튼튼한 구조, 항부식성 재질 및 미려한 디자인은 최상위 조선해양 환경요건에도 충족합니다
  • 모든 조선해양 등급 구조, 미려한 고광택 마감이 고급 용도에 적합
  • 강력한 그립 래치 메카니즘이 극한 조건에서도 문을 폐쇄 상태로 유지
  • 서로 다른 래치 셋백 옵션이 다양한 문 설계 지원
  • 미적 및 기능적 요건을 충족할 수 있는 다양한 핸들 설계 옵션
  • 스타-락의 특수기능이 표준 문 두께 내에서 보안 강화를 위한 3축 키사용 잠금 제공
  • 사용 가능하며, 두께 20.5 mm ~ 38 mm(0.81"~1.50")의 나무, 유리섬유 또는 알루미늄 압출 도어에 적합
  • 스타 슬라이더 모델은 두께 23 mm~38 mm (0.91" to 1.50") 인 스테인레스 스틸과 알루미늄 압출 도어에 적합.
  • 상부 멈춤 메카니즘 옵션은 거친 파도 환경에서도 문을 열림 상태로 유지하며 전자-기계식 래칭에 맞게 변경도 가능
  • 스타 슬라이더 모델은 고하중, 표준 및 내부 매립형 버전으로 제공
  • 다양한 스타 락 모델은 편리한 마스터 키 또는 한가지 키코드로 주문 가능
  • 탈론 모델은 크롬, 산화피막 처리된 알루미늄, 산화피막 처리된 검정색 알루미늄 및 다이아몬드 황동 마감 중 선택 가능
  • 스타 슬라이더 모델은 스테인레스 스틸과 밝은 크롬 도금 황동 마감이 결합된 형태 가능

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 MM - 스타 슬라이더 / 스타 탈론 / 탈론 슬라이딩 도어 잠금장치

보기 그리드 리스트

72개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. MM-01-430-10

    Latch

  2. MM-01-430-50

    Latch

  3. MM-01-433-10

    Latch

  4. MM-03-631-14-10

    Latch

  5. MM-01-431-50

    Latch

  6. MM-03-633-14-10

    Latch

  7. MM-03-433-14-10

    Latch

  8. MM-03-431-14-10

    Latch

  9. MM-01-431-10

    Latch

  10. MM-01-433-50

    Latch

  11. MM-01-432-50

    Latch

  12. MM-01-432-10

    Latch

페이지
페이지 당