The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
패스너
-
캡티브 스크류
-
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 플레어-인, TORX®/Slot Combination, 돌기표면형, 밝은
52-47-21-4
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 플레어-인, TORX®/Slot Combination, 돌기표면형, 밝은
사양
재질 |
강철 |
색상 |
밝은 |
노브 스타일 |
돌기표면형 |
나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
헤드 스타일 |
TORX®/일자 조합 |
설치 |
플레어인 |
'홈 크기 |
T25 TORX®/일자 조합 |
시리즈 |
미니어처 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
6.80 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.80 |
포장 |
대량 포장 |
샘플 |
샘플 제공 |
Class |
52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
131
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|