EH-7A-6G6-50

표면 장착경첩, 60 mm (1.97 in) 사이즈, 장착 스터드 있음, 아연 합금, 분말 코팅, 검정색

견적 요청
사양
재질 아연 합금
마감도장 파우더 코팅
설치 나사산 스터드 및 너트
시리즈 60 시리즈
Class EH - Surface Mount Hinges
EH 힌지는 여러 가지 힌지 설계 및 장착 스타일 옵션을 제공합니다. 따라서 모양, 기능, 파손 방지 수준을 다양하게 선택할 수 있습니다. 이 힌지 제품군은 장착 설계 및 재질 옵션의 다양화를 통해 각기 다른 함체 구성 및 기능 요구사항을 해결합니다.
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:표면 장착경첩, 60 mm (1.97 in) 사이즈, 장착 스터드 있음, 아연 합금, 분말 코팅, 검정색

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.