The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
홈
VISE ACTION® 압축형 래치, , 철, 니켈 도금,
E3-5-15
VISE ACTION® 압축형 래치, , 철, 니켈 도금,
사양
재질
강철
마감도장
니켈 도금
헤드 스타일
Southco® 튜블러 키
데모 판넬
키
Class
E3 - VISE ACTION® 압축형 래치
사우스코 VISE ACTION® 압축 래치는 기계적 장점을 살려 진동에도 끄떡없는 강력하고 견고한 도어 개폐 기능을 제공하여 극한의 사용 환경에서도 습기 및 먼지를 확실히 차단합니다. 부드럽게 작동하는 VISE ACTION® 설계에서는 캠이 프레임 뒤에 오며, 단 한 번의 연속 1/2 회전 동작으로 똑바로 고정되므로 프레임과의 접촉으로 손상되지 않습니다. 가스켓 설치 환경에서 6.4mm의 풀업(pull-up) 압축을 안정적으로 수행하면서 환경 밀폐 기능을 제공하며, 진동에 의한 소음과 충돌을 줄입니다. 오버센터 래칭 방식이므로 충격이나 진동으로 열리는 사고를 방지합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3915
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1753
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
1547
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
Zygology Ltd
Oxford UK
1301
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1296
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
616
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
474
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
287
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
205
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
128
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
48
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
40
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
24
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
23
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
22
2024-04-16
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2024-04-05
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
5
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Intech Holdings Limited
Beijing
3
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828