The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
실외용 멀티 포인트 압축 래치, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
CR-50-01-24
실외용 멀티 포인트 압축 래치, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
CR - 실외용 멀티 포인트 압축 래치 |
가스켓 밀폐 처리된 실외 애플리케이션용으로 특별히 설계된 이 저렴한 다중 포인트 래칭 시스템을 사용하면 스타일, 성능, 보안, 어느 한 부분도 놓치지 않습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
4
|
2024-03-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|