The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
키 및 리셉터클 정렬 모듈, K1 - K2 전면 보드, 아연 합금, 니켈 도금
CN-79
키 및 리셉터클 정렬 모듈, K1 - K2 전면 보드, 아연 합금, 니켈 도금
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
니켈 도금 |
Style |
K1 - K2 전면 보드 |
Class |
CN - 키 및 리셉터클 정렬 모듈 |
견고한 이 모듈은 추가 지원 부품 없이도 낙하 테스트를 비롯하여 전기 통신 애플리케이션용 AdvancedTCA 기본 사양의 요구사항을 충족합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
7
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|