The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
컨실드 풀, 중형 사이즈, , 알루미늄, , Black/Silver
67-27
컨실드 풀, 중형 사이즈, , 알루미늄, , Black/Silver
사양
재질 |
알루미늄 합금, 플라스틱 |
색상 |
블랙/실버 |
나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
설치 |
스크류 마운트 |
시리즈 |
20 시리즈 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
핸들 마감 |
은색 파우더 코팅 |
Class |
67 - 컨실드 풀 |
독자적인 은폐형 설계의 당김형 핸들을 사용하여 기구함체에 돌출부가 없는 깔끔한 표면 외관을 연출할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
275
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|