The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
스프링-로디드 플런저, 나사산 체결, 소형 사이즈, 열림유지 기능 없음, 철, 밝은
56-99-196-20
스프링-로디드 플런저, 나사산 체결, 소형 사이즈, 열림유지 기능 없음, 철, 밝은
사양
재질 |
강철 |
색상 |
밝은 |
노브 스타일 |
밝은 - 소형 |
노브 재질 |
알루미늄 합금 |
설치 |
나사산 체결 |
크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
열림유지 기능 |
열림 유지 기능 없음 |
Class |
56 - 스프링-로디드 플런저 |
짧은 당김만으로 작동되는, 편리한 부품 설치 및 제거를 위한 "빠른 액세스" 솔루션입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.