27-99-123-20
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 아주 작은 사이즈, 제한 없음, 널링된 노브, 1.5-4.8mm 패널, 0.8-7.1mm 그립, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 은색
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
접근 제한 | 제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 4.80 |
Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
측면 | 표준 |
키 회전 유형 | 타입 A - 시계방향으로 잠김 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
크기 시리즈 | 미니어처 사이즈 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
상향당김형 | 6.30 |
Class | 16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
직접 리뷰를 작성해보세요