R4-10-40-506-20
回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 統合バンパー, 底, 7.2mm 貫通, ステンレススティール, 光沢
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
色 | 光沢 |
Stage | 2段式 |
据えつけ穴 | 7.2 mm スルーホール |
取りつけ | リベット/ねじ |
操作 | 下 |
サイズ・シリーズ | スモールサイズ |
製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
あなたのレビューを投稿する