The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
チューブラーキーカムロック, T0001, 12.7 mm, 5.1 mm, 亜鉛合金, クロム処理
PT-1-1C101-20B-KA
チューブラーキーカムロック, T0001, 12.7 mm, 5.1 mm, 亜鉛合金, クロム処理
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
クロムめっき |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
5.10 |
キーコード |
T0001 |
カムハウジング長さ |
12.70 |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 |
PT:チューブラーキーカムロック |
幅広いエンクロージャ用途でカムロックの性能をアップグレードするための手頃なチューブラーキーカムロックの強化されたセキュリティをご利用ください。多彩なハウジングとカム寸法のオプションは、幅広いエンクロージャ構成を満たし、クロムメッキのダイカストハウジングは、あらゆる取り付けに魅力的で耐久性のある表面を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
20
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
1
|
2024-04-01
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|