The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
パロットパネルラッチ, 9 mm, リベット/ スクリュー, プラスティック, クロム処理, クロム
MT-02-10-1
パロットパネルラッチ, 9 mm, リベット/ スクリュー, プラスティック, クロム処理, クロム
製品仕様
材質 |
プラスチック |
仕上げ |
クロムめっき |
色 |
クロム |
取りつけ |
リベット/ねじ |
Grip - Minimum (mm) |
9.00 |
Grip - Maximum (mm) |
9.00 |
ハンドル スタイル |
コンパクトスタイル |
製品 |
MT - Parrot(パロット)パネルラッチ |
パロットパネルラッチは、接合表面から突出する内部または外部パネル上への取りつけのための迅速で簡単な選択肢です。設計は、ラッチを取り外すことを可能にし、単一の連続動作でパネルを開くことができます。シリコン製バンパーは、「思い切りバタンと閉める」ことの真の利便性のため、閉じる際のラッチの音を抑制します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
1
|
2024-03-28
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|