H3-60-103-044
スイングハンドルマルチポイントシステム, ラージ - 177mm (6.96インチ), いいえ, シングル 又はスリーポイント, CH 333キー, いいえ, 亜鉛合金, クロム処理
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | サテン仕上 |
表面処理された | いいえ |
ロックオプション | CH 333キー |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
予備パドロックハスプ | いいえ |
タイプ | Radial Fan |
製品 | H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。
あなたのレビューを投稿する