The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
電子キーパー電子式ストライク, 側面据えつけ, 左, 12ボルト, プラスティック, 黒
EM-10-23-310
電子キーパー電子式ストライク, 側面据えつけ, 左, 12ボルト, プラスティック, 黒
製品仕様
材質 |
プラスチック |
色 |
黒 |
据えつけのスタイル |
側面取付 |
ボルト |
12 V |
サイド取付けラッチボルト位地 |
左 |
製品 |
EM - E-Keeper 電子ストライク |
この「次世代」のアクセス制御ソリューションは、単一ユニットでの電子アクセスやプッシュ・トゥ・クローズ操作の利便性を提供します。取りつけ費用が低く、コンパクトな設計、さらに多彩な取りつけオプションにより、大小に関わらず、様々なエンクロージャでの新しい用途や改造応用のための簡単で手頃なソリューションとなっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4
|
2024-04-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|