The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, Cams, 40-42 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート
E5-8021
カムラッチ, Cams, 40-42 mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
グリップタイプ |
固定 |
Grip - Minimum (mm) |
40.00 |
Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
アクセサリーのタイプ |
カム |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
50
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
16
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
7
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|