D7-200-802-010
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー
材質 | アセタール共重合体 |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 黒 |
外側のパネル厚さ | 0.51 |
最大外側パネル厚 | 1.78 |
リセプタクル(受け)スタイル | スナップイン |
タイプ | Spring |
製品 | D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
DFCI 品番 | 4600-802-BK |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
あなたのレビューを投稿する