The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, 無制限, 平面開放ボタン, 1-5mm パネル, 1-24mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, クロム処理, 手触りの
C2-32-31
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, 無制限, 平面開放ボタン, 1-5mm パネル, 1-24mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, クロム処理, 手触りの
製品仕様
バンパー装着 |
いいえ |
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
クロムめっき |
色 |
ツヤ消し |
アクセス制限 |
制限なし |
表面処理された |
いいえ |
グリップタイプ |
調整式 |
ヘッドスタイル |
フラッシュ(平面)トリガー |
シリーズ |
規格 |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
5.00 |
Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
外形 |
フラッシュ |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
製品 |
C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
449
|
2024-03-25
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
318
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
310
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
270
|
2024-03-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
222
|
2024-03-22
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
29
|
2024-03-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
8
|
2024-03-12
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
7
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
5
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4
|
2024-03-26
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|