The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, 無制限, ロックなし, M5x0.8 付属タップ穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
A7-10-351-20
コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, 無制限, ロックなし, M5x0.8 付属タップ穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
制限なし |
ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
ハンドル スタイル |
スタンダードスタイルハンドル |
コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
製品 |
A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ |
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
380
|
2024-04-05
|
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
321
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
65
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
59
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
44
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
17
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
10
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
4
|
2024-04-23
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2024-04-22
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
1
|
2024-04-01
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|