The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
表面に露出しない引手, Mサイズ, , アルミ合金, 粉体塗装(銀), Black/Silver
67-27
表面に露出しない引手, Mサイズ, , アルミ合金, 粉体塗装(銀), Black/Silver
製品仕様
材質 |
アルミ合金, プラスチック |
色 |
黒/シルバー |
ねじサイズ |
タッピンねじ |
取りつけ |
ねじ取付 |
シリーズ |
20シリーズ |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
プル フラッシュ |
粉体塗装(銀) |
製品 |
67 - 内蔵式引手 |
表面に露出しないサウスコ67コンシールタイププルハンドルシリーズの特徴は物にひっかからないフラッシュ(薄型)取付けで、スタイルや美しさが求められる用途にあったデザインとなっています。使用していない時には、ハンドルはハウジングの中に収納され、ボタン操作で外側に回転させると,使い易いグリップとしてドアやパネルを開閉できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
275
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|