The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Nessuna restrizione, 7-12 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale
M1-62
Chiusura a spinta a vista, Intermedia, Nessuna restrizione, 7-12 mm Spessore del pannello, 25-26 mm Gamma di serraggio, Plastica, Naturale
Specificazioni
Materiale
Plastica
Tipo di materiale
PC / PBT Blend
Finitura
Naturale
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Auto Relock
Tipo serraggio utile
Fixed
Installazione
Mounting Bracket
Spessore OP
7.00
Spessore max. pannello esterno
12.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profilo
Basso profilo
Misura
Intermedia
Class
M1 – Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
224
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
135
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
121
2024-03-25
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
93
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
72
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
35
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
6
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
2
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-03-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781