K4-2714-07
Chiusura a leva ad azione rotatoria, Intermedia, Rivettato, Acciaio, Lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Colore | Lucido |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Misura | Intermedia |
MOLLA | Rivettato |
Tipo | Latch |
Class | K2/K3/K4/K5 - Chiusure a leva ad azione rotatoria |
Caratteristiche quali vantaggio meccanico, compattezza e carichi di lavoro elevati fanno di queste chiusure rotative a leva Southco una buona scelta nelle applicazioni complanari dove spazio e robustezza rappresentano importanti considerazioni funzionali.
Scrivi la tua recensione