The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Cerniera a scomparsa, Assemblaggio nascosto
F6-23-S16AW
Cerniera a scomparsa, Assemblaggio nascosto
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Strength Rating
4.00
Class
F6 – Cerniere retraibili per monte amovibili
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
76
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
44
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388