D7-200-802-010
DZUS®
Materiale | Acetal-Copolymer |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Nero |
Spessore OP | 0.51 |
Spessore max. pannello esterno | 1.78 |
Tipo di ricettacolo | A scatto |
Tipo | Receptacle |
Class | D7 - Fissaggi a un quarto di giro Arrow DZUS® |
DFCI Number | 4600-802-BK |
Queste due versioni di fissaggi ad accesso rapido offrono praticità di installazione e funzionamento con una buona tolleranza di serraggio utile e adattabilità a pannelli di supporto e di montaggio di vari spessori. I fissaggi sono disponibili in metallo o termoplastica per adattarsi ai requisiti di carico del pannello di montaggio.
Scrivi la tua recensione