D4-AJ4-40SSNA
Latch
Tipo Testa | Cava a taglio |
---|---|
Misura | Size 4 |
Tipo | Stud Assembly |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-440-SS |
Scrivi la tua recensione
Tipo Testa | Cava a taglio |
---|---|
Misura | Size 4 |
Tipo | Stud Assembly |
Class | D4 - DZUS® Linea standard di fissaggi a un quarto di giro |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-440-SS |