85-12-580-16
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Spinotto, Misura grande, Ad alette, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Colore | Lucido |
Tipo Testa | Ad alette |
Misura | Large Size 85 |
Stud Length (L) | 21.30 |
Lunghezza | 21.30 |
Tipo | Stud Assembly |
Class | 81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion |
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
Scrivi la tua recensione