82-35-295-20
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Ricettacolo, Intermedia, Rivetto/Vite, Acciaio inox, Passivato
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Finitura | Passivato |
Colore | Lucido |
Installazione | Rivetto/Vite |
Tipo di ricettacolo | Rivet-on |
Misura | Medium Size 82 |
Tipo | Receptacle |
Class | 81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion |
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
Scrivi la tua recensione