57-20-402-50

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Ramato
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Tipo Testa Stile pomello
Installazione Weld
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 3.20
Grip - Minimum (mm) 1.20
Grip - Maximum (mm) 4.30
Profilo Standard
MOLLA Liscio
Corsa 3.10
Class 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Latch

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.