4C-PS-M5-4T2-K013
Viti imperdibili, M5 X 0,8, Flottante, Combinazione a croce/a taglio, Zigrinata, Rosso
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Naturale |
Colore | Rosso |
Tipo a pomello | Zigrinata |
Materiale pomello | Plastica |
Dimensione Filetto | M5 X 0,8 |
Tipo Testa | Combinazione a croce/a taglio |
Installazione | Flottante |
Recess Size | Combinazione cava a croce No.2/a taglio |
Serie | Prism |
Spessore OP | 0.80 |
Spessore max. pannello esterno | 0.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 10.50 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 5.30 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Lunghezza flangia | 4.00 |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione