27-99-123-20
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Montaggio a Un Foro, Serie Miniatura, Nessuna restrizione, Zigrinato, 1.5-4.8mm Pannello, 0.8-7.1mm Serraggio, Acciaio inox, Passivato, Argentata
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 4.80 |
Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
Profilo | Standard |
Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
Misura | Serie Miniatura |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
Corsa | 6.30 |
Class | 16/27/48 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a foro singolo |
Queste chiusure compatte e discrete esercitano una forte compressione sul pannello per ridurre vibrazioni e rumorosità. Disponibili con attuazione manuale per garantire massima praticità o attuazione ad attrezzo per aumentare la sicurezza dell’installazione. Azionabili con una semplice frazione di giro.
Scrivi la tua recensione