R4-EM-R12-161
Loquet rotatif électronique, Auto, Statut de l'interrupteur du loquet seulement, Connecteur non étanche, M6 X 1,0, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Accès limité | Accès électronique |
Diamètre de la tête | M6 X 1,0 |
Trigger Style | Déclencheur arrière |
Installation | Rivet / Screw |
Profil | Invisible / Interne |
Options de connecteur | Connecteur non étanche |
Re-verrouillage type | Auto |
Microrupteur | Latch Status Switch Only |
Class | Loquets rotatifs électroniques R4-EM |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.
Rédigez votre propre commentaire