R3-22-300-10

Loquet à fermeture par poussée, Sans serrure, Pagaie - Front, Câble/Barre, Multi-Point, Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Chrome

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Couleur / Apparance Chrome
Accès limité Aucun
Joint Oui
Option de verrouillage Sans serrure
Type d’actionneur Paddle, Pull-to-open
Style Paddle - Front
Latch Mechanism Cable/Rod, Multi-Point, No Sliding Pawl
Class R3 - Loquet à fermeture par poussée
Destiné aux portes d'accès et coffres à bagages équipant camping-cars, remorques et caravanes ou utilisés dans les applications de transport commerciales, ce loquet est synonyme d'élégance, de qualité et de sécurité. Belles finitions standard ou personnalisées, montage peu saillant, excellente ergonomie et différentes options de verrouillage pour une sécurité accrue.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet à fermeture par poussée, Sans serrure, Pagaie - Front, Câble/Barre, Multi-Point, Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Chrome

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.