The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Aucun, 12 mm - 7 mm, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel, Noir
M1-62
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Aucun, 12 mm - 7 mm, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
PC / PBT Blend
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Auto Relock
Type de serrage
Fixed
Installation
Mounting Bracket
Epaisseur OP
7.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
12.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Profil peu saillant
Taille
Moyenne
Class
M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
177
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
119
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
93
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
80
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
80
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
50
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
30
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
15
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
6
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
2
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
2
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
1
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781