R4-EM-836-340

Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Auto, Déclencheur latéral, Statut de la porte et l'interrupteur du loquet seulement, Connecteur non étanche, Trou traversant, Acier

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier, Acier inoxydable, Nylon chargé fibre de verre, Plastique ABS
Diamètre de la tête Trou traversant
Trigger Style Side Trigger
Type d’actionneur Serrure à barillet
Housing Configuration Grand boîtier
Voltage 12 V
Options de connecteur Connecteur non étanche
Re-verrouillage type Auto
Microrupteur Door and Latch Status Switch
Class

Loquets rotatifs électroniques R4-EM

Les loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco permettent un contrôle d'accès électronique pratique avec la sécurité d'un loquet rotatif robuste et éprouvé, compact et intégré. Le fonctionnement aisé avec fermeture par poussée et l'actionnement électronique simplifient la transition du verrouillage mécanique au verrouillage électronique dans tout un éventail d'applications.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquet fermeture par poussée rotatif électronique, Auto, Déclencheur latéral, Statut de la porte et l'interrupteur du loquet seulement, Connecteur non étanche, Trou traversant, Acier

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.