MM - Loquets de baie coulissante Talon/Slider

Une conception de grande qualité et de multiples finitions non oxydables confèrent élégance et fonctionnalité à un vaste éventail d’applications intérieures et extérieures. Des mécanismes de fermeture de sécurité maintiennent les portes fermées dans des conditions de service extrêmes, tandis qu’un dispositif en option peut maintenir les portes ouvertes dans des positions intermédiaires.
MM - Loquets de baie coulissante Talon/Slider
Ces loquets de portes coulissants sont conçus pour fonctionner sur des portes en aluminium filé, en bois ou en fibre de verre. Quatre tailles standard sont disponibles pour convenir à des portes d'une épaisseur de 20,5 mm (0,81") à 38 mm (1,50")
  • Matériaux de qualité nautique exclusivement, avec finitions hautement polies attractives ; convient aux applications haut de gammeLes mécanismes de loquet ont un serrage adapté pour maintenir les portes fermées même dans des conditions extrêmesLes mécanismes de loquet sont proposés avec des déports d'axe variables pour s'adapter à différents modèles de porteLes différents modèles de poignée disponibles permettent de répondre à un éventail d'exigences esthétiques et fonctionnellesLes modèles Star Lock comprennent une serrure à trois axes pour offrir une sécurité accrue dans le cadre d'une installation sur une porte d'épaisseur standardLes modèles Talon, disponibles avec ou sans serrure, sont compatibles avec des portes en bois, en fibre de verre et en aluminium extrudé de 20,5 mm à 38 mm d'épaisseurLes modèles Star Slider sont conçus pour des portes en acier inoxydable et en aluminium extrudé de 23 mm à 38 mm d'épaisseur
  • Une butée supérieure (en option) maintenant la porte ouverte même par gros temps peut être adaptée pour disposer d'un verrouillage électromécanique Les modèles Star Slider sont disponibles en versions charges sévères, standard et intérieur affleurant Les différents modèles Star Lock peuvent être commandés pour une utilisation avec passe-partout ou clé unique, d'un grand intérêt pratiqueLes modèles Talon sont disponibles en plusieurs finitions : chrome, aluminium anodisé, aluminium anodisé noir et laiton brillantLes modèles Star Slider sont disponibles dans une combinaison de finitions acier inoxydable et laiton chromé brillant

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici MM - Loquets de baie coulissante Talon/Slider

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. MM-01-430-50

    Latch

  2. MM-03-631-14-10

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

  4. MM-01-431-50

    Latch

  5. MM-03-633-14-10

    Latch

  6. MM-03-431-14-10

    Latch

  7. MM-01-433-50

    Latch

  8. MM-01-432-10

    Latch

  9. MM-01-431-10

    Latch

  10. MM-01-432-50

    Latch

  11. MM-03-433-14-10

    Latch

  12. MM-03-131-16-10

    Latch

  13. MM-01-433-10

    Latch

Page
par page