D4-AJ4-40SSNA
Latch
Type de tête | Empreinte fendue |
---|---|
Taille | Size 4 |
Modèle | Stud Assembly |
Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-440-SS |
Rédigez votre propre commentaire
Type de tête | Empreinte fendue |
---|---|
Taille | Size 4 |
Modèle | Stud Assembly |
Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-440-SS |