The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Déclencheur affleurant, 1-5mm Panneau, 1-24mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
C2-32-31
Loquets à compression, Loquets à levier, Aucun, Déclencheur affleurant, 1-5mm Panneau, 1-24mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
Les caractéristiques
Integrated Bumper
No
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Couleur / Apparance
Texturé
Accès limité
Aucun
Joint
No
Type de serrage
Réglable
Type de tête
Flush Trigger
Série
Standard
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
5.00
Grip - Minimum (mm)
1.00
Grip - Maximum (mm)
24.00
Profil
Affleurant
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
C2 - Loquets à levier
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
337
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
314
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
310
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
201
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
104
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
29
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Handy FIX
Warsaw Poland
8
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
7
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405