The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Aucun, Sans serrure, M5x0.8 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
A7-10-351-20
Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Aucun, Sans serrure, M5x0.8 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Diamètre de la tête
M5 X 0,8
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Sélectionnez le type de la poignée
Poignée standard
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
380
2024-04-05
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
321
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
65
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
59
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
44
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
17
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
3
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
1
2024-04-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521