The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à lame ressort, Petite taille, Série 30, Attache invisible (style bouton), Acier inoxydable, Passivé, Naturel
97-37-105-24
Loquet à lame ressort, Petite taille, Série 30, Attache invisible (style bouton), Acier inoxydable, Passivé, Naturel
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Naturel
Type de réceptacle
Concealed Keeper (button style)
Taille
Petite Taille 30 series
Modèle
Grand - 150 mm
Class
97 - Loquets à lame ressort
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2237
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
422
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
193
2024-03-04
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
93
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
93
2024-03-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Sky Top (Guangzhou)
Guangzhou China
84
2024-02-27
guangzhou@skytop.com.cn
86.20.38324731
Zygology Ltd
Oxford UK
74
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
70
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
40
2024-03-07
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
27
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
25
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Dean Lewis Associates
Hayward CA
19
2024-03-15
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
15
2024-02-28
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Clancey Company
Overland Park KS USA
10
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
8
2024-03-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
5
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811