82-35-295-20
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Réceptacle, Moyenne, Rivet / Vis (à travers le trou), Acier inoxydable, Passivé
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Couleur / Apparance | Brillant |
Installation | Rivet / Screw |
Modèle du réceptacle | Rivet-on |
Taille | Taille Moyenne 82 |
Modèle | Radial Fan |
Class | 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion |
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire