67-27

Poignées invisibles, Moyenne, Série 20, Vis autotaraudeuses, à visser, Alliage d'aluminium, Noir/Argent

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage d'aluminium, Plastique
Couleur / Apparance Black/Silver
Diamètre de la tête Vis autotaraudeuses
Installation Montage par vis
Série Série 20
Taille Moyenne
Finition de la poignée Revêtement poudre argenté
Class 67 - Poignées invisibles

La gamme de poignées invisibles Southco 67 bénéficie d'une conception à montage affleurant qui élimine les points de fermeture tout en améliorant le style et l'esthétique industriels des applications pour lesquelles cet aspect est important. La poignée s'efface à l'intérieur de son boîtier lorsqu'elle n'est pas utilisée, et procure une excellente prise en main pour l'ouverture de portes ou de panneaux lorsqu'elle est déployée ou libérée.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Poignées invisibles, Moyenne, Série 20, Vis autotaraudeuses, à visser, Alliage d'aluminium, Noir/Argent

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.