P7-10-812

AMC, Tubo de luz, Azul

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Policarbonato
Rev R2.0
Bracket size Compact
Tipo Mediano - 125 mm
Clase  P7 - Tiradores de Módulos y Conductos para luces AdvancedMC™ (AMC
Cumplen los requerimientos de las especificaciones AMC.0 para los módulos de tarjetas intercambiables, además de disfrutar de los beneficios añadidos de durabilidad, comodidad para el usuario final, y sus diferentes opciones estéticas; estos robustos tiradores de módulos y conductos para luces en fundición han sido desarrollados específicamente para ir al ritmo de las exigentes normativas de servidores de telecomunicaciones PICMG.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:AMC, Tubo de luz, Azul

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.