R4-EM-836-340

Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Automático Tipo de Retardo, Sensor del gatillo y de la puerta, Conector sin sellado Opciones de Conectores, Taladro pasante, PC/ABS

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero, Acero inoxidable, Nylon de fibra de vidrio, Plástico ABS
Paso de rosca Taladro pasante
Tipo de Gatillo Side Trigger
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Configuración de la carcasa Extended
Tension 12 V
Opciones de Conectores Conector sin sellado
Tipo de Retardo Automático
Microinterruptor Door and Latch Status Switch
Clase 

R4-EM – Cierres electrónicos giratorios

Los cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco ofrecen la conveniencia del control de acceso electrónico combinada con la seguridad de un cierre giratorio probado y resistente en un paquete integrado y compacto. Su sencillo método de cierre con solo empujar y su accionamiento electrónico simplifican la transición desde los cierres mecánicos a los electrónicos en una amplia variedad de aplicaciones.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Automático Tipo de Retardo, Sensor del gatillo y de la puerta, Conector sin sellado Opciones de Conectores, Taladro pasante, PC/ABS

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.